Zewnętrzne profile montażowe, CLPO
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zewnętrzne profile montażowe, CLPO
Standardowe, gotowe akcesorium, kompatybilne ze standardowym wzorem otworów firmy nVent HOFFMAN, upraszcza zaopatrzenie i instalację.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Uniwersalny profil do montażu na głębokości i szerokości w 25 mm otworze DIN na ramie obudowy. Profil o szerokości 75 mm wyposażony jest w trzy rzędy otworów, z których jeden jest obrócony o 90º. To umożliwia montaż profili CLPO w obu kierunkach. CLPO zwiększa przestrzeń użytkową o 25 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 profile.
Specyfikacje
Grubość
1.5mm
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal miękka
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.