Profile przekroju dla wejścia kabli, SCE
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile przekroju dla wejścia kabli, SCE
Profil zatrzaskowy z uszczelką do uszczelnienia szczelin wokół kabli poprowadzonych między płytami dolnymi, pozwala zachować stopień ochrony obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do uszczelnienia wejścia kabla między płytami dławikowymi. Dobrze uszczelnia kable i wypełnia szczeliny chroniąc przed dostawaniem się pyłu z zewnątrz. Profil z fabrycznie wciśniętą uszczelką łatwo zamontować na zatrzaski. Alternatywa dla zestawu uszczelek do płyty dolnej BG01.
- Materiał: Wytłaczany profil PVC. Uszczelka: pianka samoprzylepna o przekroju 30 x 25 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw zawiera 2 profile zatrzaskowe z gumą piankową.
Specyfikacje
Grubość
1.2mm
Grubość
18ga
Kolor
Czarny
Materiał
PVC
Wykończenie
Gładki matowy
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.