Panele boczne, SPM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele boczne, SPM
Panele boczne chronią urządzenia elektryczne zamontowane w obudowie przed kurzem i wodą oraz dostępem osób nieupoważnionych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Łatwy montaż jednoosobowy. Uszczelnienie z wykorzystaniem tłoczonej, jednoczęściowej uszczelki poliuretanowej montowanej przy użyciu 8 wkrętów i nowych, opatentowanych elementów ustalających. Możliwość wymiany na drzwi DNS.
- Materiał: Płyta stalowa 1.5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12, 13 w połączeniu z MCS. IP66| TYPE 4, 12, 13 w połączeniu z MCS-HP.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość
1.5mm
Grubość
16ga
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035

Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.