Mała obudowa światła, TL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mała obudowa światła, TL
Energooszczędne i ekonomiczne oświetlenie LED, które można zainstalować w dowolnej obudowie. Przydatne, przy czynnościach serwisowych w terenie.
Normy branżowe
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Dostawa: 1 oświetlenie z przewodem zasilającym o długości 1.75 m, jednym kablem połączeniowym o długości 140 mm do łączenia ze sobą oświetlenie oraz materiały montażowe.
- Kolor światła: 4000 K (neutralny biały).
- Połączenia: Wejście, 2-polowe. Okablowanie przelotowe, 2 polowe.
- Typ lampy: LED.
- Temperatura robocza: -5 °C … +45 °C.
- Napięcie robocze: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Opis: Energooszczędny i ekonomiczny system oświetlenia, który można zamocować za pomocą dostarczonych śrub lub taśmy samoprzylepnej. Moc wyjściowa umożliwia połączenie świateł ze sobą za pomocą dołączonego kabla szeregowego. Możliwość połączenia szeregowego do maksimum 100 W.
- Zatwierdzenia: CE, EAC.
- Materiał: Korpus z poliwęglanu, pokrywa końcowa z ABS, Pokrywa ochronna PMMA.
Specyfikacje
Materiał
Poliwęglan; ABS
Kolor
Jasnoszary
Wykończenie
Gładki
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.