System ramienia wahliwego Akcesoria do obudów IEC Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Dystrybucja zasilania (1) Środowiska korozyjne (1) Wysokość 0.24in (3) 0.98in (1) 1.57in (2) 5in (1) 10.59in (1) 12.01in (1) 12.17in (1) 12.36in (1) 13.58in (1) 13.94in (1) 14.09in (1) 14.76in (1) 15.67in (1) 16.34in (1) 17.91in (1) 19.49in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 6mm (3) 25mm (1) 40mm (2) 127mm (1) 269mm (1) 305mm (1) 309mm (1) 314mm (1) 345mm (1) 354mm (1) 358mm (1) 375mm (1) 398mm (1) 415mm (1) 455mm (1) 495mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.31in (2) 3.31in (1) 5.31in (1) 9.84in (1) 13.78in (1) 13.98in (1) 15.55in (1) 16.93in (1) 18.5in (1) 19.09in (3) 19.49in (1) 19.76in (1) 20.67in (3) 21.34in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 8mm (2) 84mm (1) 135mm (1) 250mm (1) 350mm (1) 355mm (1) 395mm (1) 430mm (1) 470mm (1) 485mm (3) 495mm (1) 502mm (1) 525mm (3) 542mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.51in (2) 2.17in (6) 2.36in (1) 2.76in (2) 3.86in (1) 12.24in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 13mm (2) 50mm (1) 55mm (6) 70mm (2) 98mm (1) 311mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony IP65 (12) Rodzina produktów Interfejs HMI (18) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: System ramienia wahliwegoWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategoriePanel OICP z dodatkową sekcją z drzwiami, OIDESSzczegółyPłyta przednia, OIFPSzczegółyWspornik klawiatury, OIKSSzczegółyUchwyt obsługowy, OICHSzczegółyUchwyty łączące 120º, OIPCSzczegółyZestaw nakrętek dociskowych, OISNSzczegółyZestaw uchwytu, OICE SSSzczegóły