Sprzęgło kołnierzowe Syspend 180-Max
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Sprzęgło kołnierzowe Syspend 180-Max
Syspend 180-Max Flange Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 300-degree enclosure rotation and can be locked into a given position. The flange coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.