Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Reduction Elbow Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Kolanko redukcyjne Syspend 180-Max

Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.