Lampa Syspend 281-Max
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Lampa Syspend 281-Max
Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when the tube is cut to length
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Anodyzowany
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.