Pionowe profile montażowe, AVB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pionowe profile montażowe, AVB
Profile montażowe zapewniają dodatkowe możliwości montażowe, co zwiększa elastyczność mocowania akcesoriów i komponentów elektrycznych
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do montażu ram wychylnych na częściowej i pełnej wysokości. Element SFBP jest montowany bezpośrednio do AVB. Otwory w odstępach co 25 mm. W przypadku innych opcji montażu można użyć nakrętek klatkowych CNM. Montaż w otworach zawiasów na ramie frontowej obudowy. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.
- Materiał: Stal galwanizowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość
2mm
Grubość
14ga
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal miękka
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.