Strömterminal, bricka-till-tunnel, 350 A
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Strömterminal, bricka-till-tunnel, 350 A
Katalog#: SBLT-350
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Uppfyller RoHS
- Halogenfri
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
Specifikationer
Produktattribut
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.