Kabelrör för Novastar och Eurorack, RAL 7021, skruvad, 3 U
Kabelrör för Novastar och Eurorack, RAL 7021, skruvad, 3 U
Katalog#: 20118-796
Täck öppningen på förkortade dörrar eller bakpaneler för ett mer astetiskt utseende.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- För att täcka öppningen på förkortade dörrar eller bakre paneler
- Ram, St, 2,5 mm
- Med svart borstlist
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.