IT Networking
Produkter | 157 resultat (762 artiklar)

19-tums kabelkanal med borstlist
Borstlister genom vilka isolerade elektriska kablar passerar, vanligtvis ledare som bär höga strömmar.

Sats med korgmuttrar
Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Jordad korgmutter M6, 10 st
Jordad korgmutter M6, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 100 st
Sats med korgmuttrar, M6, 100 st
Sats med korgmuttrar, M6, 50 st
Sats med korgmuttrar, M4, 50 st
Sats med korgmuttrar, M4, 100 st
Sats med korgmuttrar, M5, 50 st
Sats med korgmuttrar, M5, 100 st

Dörrkontaktbrytare utan kabel
Dörrkontaktbrytare med magnetisk kontakt, möjliggör effektiv drift.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dörrkontaktbrytare utan kabel

Dörrkontaktbrytare, kabelansluten
Strömbrytare för anslutning till normalt stängda kontakter på dörrstyrmodulen för manuell dörröppning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dörrkontaktbrytare, kabelansluten

Uttagsplint med 2 matarkabel, 3-fas
Modulära, kompakta grenuttag med många funktionselement.

Kabelkanal för Novastar och Eurorack
Täck över öppningen på kortade dörrar eller bakpaneler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action


Kabelögla för 19-tums frontpanel, gummiplatta
Gummikudde för dubbel stålvajerögla. Gör en plan yta



Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor
Metallskenor som vanligtvis är inrymda i kapslingar, panelbrädor för lokal högspänningsfördelning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 200 mm
Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 975 mm
Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 1680 mm, 38 U
Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 2000 mm, 47 U
Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 450 mm, 19 tum
Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 1900 mm, 43 U

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Uttagsplint, IEC C13, uppmätt med mätning