Power Distribution
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Växlande uttag
- Strömstyrka
- Höjd
- Nominell spänning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Filter tillämpat: 1
Produkter | 30 resultat (135 artiklar)

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1330, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Grundläggande PDU, EB0xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0401, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
BASIC PDU, EB0850, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Grundläggande PDU, EB0xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0303, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0321, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0318-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0332, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0328, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Givare för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

E-handel
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.