Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Färg
  • Fungerar med
  • Material
  • Yta
  • Längd
      Använd
    • Växlande uttag
    • Strömstyrka
    • Djup
        Använd
      • Höjd
          Använd
        • Nominell spänning
        • Rackenheter
        • Mätningstyp
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Visa alla filter (1)

        Produkter | 71 resultat (281 artiklar)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6910, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN5808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5403, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2852, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN2403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN1402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1330, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2317, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        Grundläggande PDU, EB0xxx, 400 V AC, 3-PH

        Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0401, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        BASIC PDU, EB0850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        Grundläggande PDU, EB0xxx, 230 V AC, 1-PH

        Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0303, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0321, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0318-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0332, 230 V AC, 1-PH, 63 A
        GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0328, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Givare för eHandle

        Givare för eHandle

        Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Sensor för eHandle, dörr, 1xT
        Givare för eHandle, dörr, 3xT
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        E-handel

        Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        EHandle RFID och knappsats
        E-Handle RFID