户外轨旁
对于信令与通信系统而言,户外机柜中的电子设备得到安全保护对铁路安全至关重要。nVent SCHROFF 户外机柜提供双重安全保障:外部防护可抵御故意破坏,内部配备温度控制功能,确保所容纳的电子设备可耐受恶劣环境条件,符合 EN 50125-3 与 EN 60529 标准。
产品 (#产品)
产品组合 - 抗振防破坏
认证质量 (#认证质量)
专为最具挑战性的运行条件而设计
多功能。
nVent SCHROFF 户外机柜支持 ETCS 和 CBTC 系统,可部署于各种环境中。
多功能户外机柜平台设计简单,可轻松安装和维护。具备灵活可选的多种特征和功能,可延长您的应用生命周期,确保安全可靠并降低运营成本,从而减少应用生命周期内的总体拥有成本 (TCO)。
认证质量。
户外模块化机柜可确保户外环境中的敏感电子设备稳定可靠的运行。标准化组件基于 IEC 61969 标准。
尤其是,户外模块化机柜的设计考虑了相关的铁路认证,这使其成为铁路轨旁应用的理想解决方案。
认证质量 - 户外模块化机柜

- IEC 61969-3 和 EN 50125-3
免受环境条件的不利影响
- EN 50125-3
抗冲击和防振性测试(距离轨道 1-3 m)
- EN 60529
高达 IP55 级防护
- IEC 61587-2 和 IEC 61969-3
可抵御最高 Seismic Bellcore Zone 4 级地震
- EN 50125-1/-3
风阻 (180 km/h)
- EN 1627 和 EN 1630
防破坏保护
- IEC 61969-2
协调尺寸
- IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10
冲击/锤击测试
全方位出色性能

全新设计的户外模块化机柜不仅符合相关铁路认证要求,同时还具备以下额外的功能优势:
- 热管理选项:双层设计,配备直接有源风扇冷却(通过 PWM 和温控器控制),或通过空调进行冷却
- 重量轻、耐腐蚀且坚固的铝结构,带集成角块,保证结构完整性
- 全新设计的保护层零件、铰链和锁提供增强的保护,防止人为破坏
- 提供尺寸灵活的丰富附件,还兼容 19" 机柜附件
- 可在机柜所有侧面开门,方便维护
产品组合 - 坚固耐用、功能强大且经过认证
设计工具和服务 (#设计工具和服务)
设计工具和服务
案例研究 (#案例研究)
案例研究和参考项目
资源 (#资源)