Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI
开放式标准系统和背板设计
确保电子系统的可靠性和卓越性能。
nVent SCHROFF 会针对您的应用场景,将系统视为一个综合的基础设施。
我们的组件大多数都是自行开发和制造,以确保相互协调配合。
每个元件在设计时都力求能够与其他部件无缝集成,并经过内部严格测试,以确保完美运行。

全面的基础设施解决方案
我们的系统提供完整的基础设施解决方案,包括背板、机械部件、散热系统、电源和硬件平台管理产品。
自主专业技术保障
所有组件均通过内部工艺打造与严格测试,确保品质与系统兼容性。
无缝集成
每个组件都经过专门设计,确保无缝协作,降低系统故障风险。
可扩展性和灵活性
我们的系统可适应不断变化的需求,能够轻松扩展和定制,以满足您不断增长的应用需求。
嵌入式系统和背板
AdvancedTCA 系统
AdvancedTCA (ATCA) 是 PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 为高性能通信系统发布的开放标准。
主要优点
- 该平台具有完全冗余的架构,确保出色的可用性。
- 强大的机架管理功能,可高效处理各种事件。
- 标准产品系列,可提供各种常用的插槽配置(2/6/14 槽)
主要特点
- 支持高速 LVDS 数据传输和多种协议:以太网、Serial Rapid I/O、PCI Express 和 Infiniband。
- 提供适用于 40G 或 100G 数据传输速率的选项。
- 对每个板卡的散热能力高达 500 W(ΔT 10 开尔文)
可选择交流、直流或交流/直流电源。
MicroTCA 系统
MicroTCA (MTCA) 是 PICMG 针对通信系统开发的一套开放标准,可为各种应用提供高速数据传输和稳健的性能。
主要优点
- 利用 LVDS 技术实现高速数据传输
- 支持以太网、串行快速 I/O,PCI Express 和 S-ATA/SAS
- 具有完全冗余的架构,确保出色的可用性
主要特点
- 标准系统可实现高达 100G 以太网和 PCIe Gen 5 高速数据传输
- 随附各种附件(前面板、填充面板等)
系统符合 MTCA.0、MTCA.1 和 MTCA.4 标准
CompactPCI (cPCI) 和 CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) 和 CompactPCI Serial 均为工业应用解决方案,其中 CPCI 基于台式计算机总线架构,CPCI Serial 则整合了现代协议。
主要优点
- 集成 PSB、H.110 和 PXI 等多种总线标准。
- 支持当前及未来协议,比如 PCIe、以太网、USB 和 S-ATA/SAS。
主要特点
- 适合 3U 和 6U 卡板的标准系统
- 单个或冗余可插拔电源或 ATX PSU。
- 带有集成的 PSB、H.110 或 PXI 总线
CPCI Serial 支持 PCIe Gen4、S-ATA Rev. 3.0、USB 3.0 和以太网 10GBase-T。
VME 和 VME64x
VMEbus Manufacturers’s Group (VITA) 标准专为工业自动化系统而设计,可提供强大的板卡互连功能。
主要优点
- 支持多达 21 个插槽配置
- 利用 VME64x 扩展功能,可实现更高的数据传输速率
- 与 VXS 搭配使用,可实现高达 10 Gbps 的高速串行传输
主要特点
- 与 3U、6U 和 9U 板卡兼容
- 可与宽 4 HP 和深 160/220/280 mm 的卡板互连
支持单星形和双星形拓扑。
VPX
VPX 是 VITA 系列的最新一代产品,专为坚固型高性能系统设计,并提供多种散热方案。
主要优点
- 支持多种数据传输机制,比如 VMEbus、PCI、以太网和 PCIe 等。
- 确保与 Open VPX (VITA 65) 的互操作性,以实现多样化的背板拓扑。
主要特点
- 适用于 3U 和 6U 板卡,提供风冷、传导散热和液冷功能。
- 最高支持 10 Gb/s 的数据传输速率。
卓越的散热和 EMC 保护
背板设计能力
nVent SCHROFF 提供全系列的标准背板,以满足您的特定需求。
主要优点
- 可提供定制化背板开发和修改服务,以满足特殊规格要求
- 全部自行开发和制造,质量和效率更有保障
- 专家可提供技术咨询、报价和项目协助服务
主要特点
- 全系列标准背板,包括 AdvancedTCA、MicroTCA、CompactPCI、CompactPCI Serial、PXIe、VPX 和 VME
从微调到定制化外形和连接拓扑,可满足定制化需求
测试适配器
测试适配器对于板卡调试试至关重要,可实现无缝集成与评估。只需将测试板插入适配器,然后将其插入系统插槽,即可轻松访问组件。
主要优点
- 可通过前面的背板连接器轻松访问测试点、信号、地址和电源。
- 提供电压和电流测量字段,以确保精准诊断。
- 对于特殊设置,可通过绕接引脚实现定制化连接。
主要特点
- 多种 DIN 连接器可选:B 型、C 型、D 型、E 型、F 型和 M 型。
可利用 nVent SCHROFF 的 3 U 测试适配器的机械套件和导轨,配置个性化的 6 U 或 9 U 测试适配器。