Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

产品创新

Product Innovations Hero Banner
技术创新
产品创新

产品创新

简化创新过程,保护关键技术。

可靠的长期合作伙伴提供机壳技术、电源和热量管理,助您安心地开发创新技术。

Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

增强型正向回缩 Card-Lok,确保实现可靠的维护

nVent SCHROFF 的创新型正向回缩 Card-Lok 设计可确保在恶劣环境下可靠地检修重要电子器件,同时还能防止粘滞故障、增强夹紧力和散热能力,高效实现对强化型 VPX 系统的二级维护。

了解更多信息
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

坚固的 19 英寸军用电子机柜

nVent SCHROFF 的 Varistar CP MIL 系列以长达 60 多年的工程专业知识为后盾,提供定制现成品 (COTS) 机柜,专门适合在最恶劣的环境中保护先进的军用电子器件,具有先进的冷却功能和定制选件以满足严格的 MIL 标准。

了解更多信息
Advanced EMC Subrack

Advanced EMC 插箱

当今世界的现代铁路处于快速发展中,CBTC,5G 和 AI 系统等新一代技术层出不穷,高效电磁干扰 (EMI) 保护变得越来越复杂。我们的 EMC 保护解决方案采用先进的机箱设计,可在 40gHz 频率下将 EMI 屏蔽效果提升高达 160%,一举解决了这一问题。

了解更多信息
RatiopacPRO Style 444x274

设计台式机箱

全球的测试和测量公司都希望其台式机箱能够体现其品牌价值和身份。但是,传统的定制方式往往非常耗时且缺乏灵活性。RatiopacPRO Style 可以充分释放设计潜力、实现独特的美学设计,从而改变台式机箱的定制格局。

了解更多信息
Varistar CP 444x274

Varistar CP 机柜

nVent SCHROFF Varistar CP 平台是一款经过优化的模块化机柜系统,将高负载能力、增强的电缆管理、更高的安全性和有效的冷却集于一身。它为各种应用场景带来灵活性和定制功能。

了解更多信息
Rack Safety Plus 444x274

配备安全功能的 PDU

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU 是 19 英寸电子器件机柜和自动化测试系统的理想选择。它提供了主电源配电功能,并且符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204 安全标准。您可以选择标准配置,也可以利用 nVent 在线配置器定制自己的配置。

了解更多信息

联系信息

不确定从哪里着手?如需满足您在设计、产品和服务方面的所有需求,请随时联系我们的专家。