19 英寸前面板 19 英寸前面板 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 类型 19" 前面板 手柄类型 前把手 (12) 安装 正面螺钉安装 (66) 卡扣嵌入式 (4) EMC 屏蔽 否 材料 ABS (4) 铝 (64) 钢 (2) 正面表面处理 阳极氧化 (35) 未加工 (5) 涂漆 (28) 反面表面处理 阳极氧化 (35) 导电 (1) 未加工 (4) 涂漆 (28) 边缘处理 否 (16) 是 (19) 机架高度 1U (13) 2U (11) 3U (10) 4U (6) 5U (6) 6U (8) 7U (4) 8U (4) 9U (4) 10U (4) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 43.6mm (12) 43.71mm (1) 88.1mm (10) 88.17mm (1) 132.5mm (10) 177mm (6) 221.4mm (6) 265.9mm (6) 266.6mm (2) 310.3mm (4) 354.8mm (4) 399.2mm (4) 443.7mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 95HP 宽度 482mm (2) 483mm (68) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: 19 英寸前面板查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果70 商品) 19 英寸前面板,适于束线带 19" 前面板可采用束线带装配。 详情 19 英寸前面板 19" 前面板有黑色和灰色可供选择。 详情 19 英寸前面板, 塑料 19" 塑料前面板夹设计美观,专为数据通讯行业制造。 详情 19 英寸前面板, 通风式 带通风孔的前面板便于散热。 详情 19" 带把手安装孔的前面板 使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。 详情