Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

连接器

连接器
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 类型
  • 搭配
  • 材料
  • 完成
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

产品 | 19 个结果54 商品)

keying coding pin for connectors

Connector Keying/Coding Contact Strip

连接器编码装置可用于防止插入错误。
keying coding pin for connectors

连接器键/编码引脚

连接器编码引脚可用于防止插入错误。
keying coding pin for connectors

连接器类型 E、G、隔断部件

隔断部件,E 型和 G 型连接器。
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

适用于 19" 母端连接器的编码键

编码键/编码桩,适用于电源的 H15 配合连接器,带 H15 连接器。
connector type c

C 型连接器,EN 60603,DIN 41612,用于扁平电缆

公端/母端 DIN 连接器,C 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。
locking lever

连接器机箱, 空壳, 锁定杆

锁定杆可用于将端接板或 I/O 连接器等组件固定到位。
locking lever

C 型和 R 型连接器机箱, 空壳

连接器壳体用螺钉固定在电路板上;它被安装在绕线柱上。
solder strip conductor

焊条导体

有效链接同一个网格中具有相同电位的连接。
keying coding pin for connectors

编码条

编码安装在连接器侧面。通过编码,只有编码板才能放入正确的插槽中。
connectors type b

B 型连接器, EN 60603, DIN 41612

公头/母头 DIN 连接器,B 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。
connector type c

C 型连接器, EN 60603, DIN 41612

公端/母端 DIN 连接器,C 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。
connector type d

D 型连接器, EN 60603, DIN 41612

公头/母头 DIN 连接器,D 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。