Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CPCI

CPCI
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 插槽数
      应用
    • 类型
    • 背板类型
    • 数据传输
    • 每插槽的功率
        应用
      • 交流输入电压
      • 气流方向
      • 机架高度
          应用
        • 电源类型
        • 包含电源
        • 后部 I/O
        • 符合
        筛选器1

        已应用过滤器 1

        查看所有筛选器 (1)

        产品 | 14 个结果14 商品)

        compactpci system

        CPCI 系统,带 ATX PSU,3 U,8 槽

        无风扇 3 U CompactPCI 系统,用于 8 个 3 U 板和内置 ATX 电源。
        compactpci 6u

        CPCI 系统,带 ATX PSU,6 U,8 槽

        无风扇 6 U CompactPCI 系统,用于 8 个 6 U 板和内置 ATX 电源。
        compactpci system 7u

        CPCI 系统,带 ATX PSU,7 U,8 槽

        7 U CompactPCI 系统,用于 8 个 6 U 板和内置 ATX 电源。
        compactpci system 4u

        CPCI 系统,带 ATX PSU,桌上型,4 U,8 个插槽,84 HP

        CompactPCI 台式机箱,用于 8 个 3 U 板和内置 ATX 电源。
        compactpci system 1u

        CPCI 系统,带 ATX PSU,1 U,2 个水平插槽

        1 U CompactPCI 系统,适用于 2 个 6 U 板和内置 ATX 电源。
        compactpci subrack system

        CPCI 系统,带 PSB,10 U,14 个插槽

        10 U CompactPCI 系统,带 PSB,用于 14 个 6 U 板和最多 4 个 3 U 可插拔电源。
        compactpci system 4u

        CPCI 系统,带可插拔 PSU,4 U,8 槽

        4 U CompactPCI 系统,适用于 8 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。
        compactpci system 4u

        CPCI 系统,带可插拔 PSU,桌上型,4 U,8 个插槽,44 HP

        CompactPCI Desktop Chassis for eight 3 U Boards and one 3 U Pluggable Power Supply.
        subrack system

        CPCI 系统,带可插拔 PSU,PSB H.110,4 U,8 个插槽

        4 U CompactPCI System with PSB and H.110 for eight 6 U Boards and two CompactPCI 3 U Pluggable Power Supplies.
        compactpci 2u

        CPCI 系统,适于 ATX PSU,水平,2 U,4 个插槽

        2 U CompactPCI System for four 6 U Boards with built in ATX Power Supply.
        compactpci 1u

        适用可插拔 PSU 的 CPCI 系统,水平方向安装板卡,1 U,2 个插槽

        1 U CompactPCI System for two 6 U Boards and one CompactPCI 3 U Pluggable Power Supply.
        compactpci 2u

        适于可插拔 PSU 的 CPCI 系统,水平,2 U,4 个插槽

        2 U CompactPCI System for four 6 U Boards and one CompactPCI 3 U Pluggable Power Supply.