Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MTCA 4.0 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

MTCA.4 系统版本 3,12 个 Double Mid-Size AMC 插槽,9 U,84 HP,JSM

目录编号: 11850-040

MTCA.4 机箱,符合 3.0 版 MTCA.0 标准,支持 PCIe Gen 4 和 5 以及 100 GbE。该系统专为具有高可用性的高性能应用而设计,这类应用要求所有组件都有冗余。两个带 EMMC 的冗余热插拔风扇模块采用推-拉式配置,可确保前后插槽得到良好冷却。前后风扇的速度可进行独立控制,并可通过 MCH 进行设置。机箱前部和后部的电缆架简化了电缆管理。该系统最多可容纳四个电源模块,确保应用有充足的供电。背板带有符合 PICMG MTCA.4 规范的时钟和触发链路,并且支持联锁功能。此外,它还提供 SAS/SATA 直接连接以及 AMC 之间的线路。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 MicroTCA system, 9 U, 84 HP, 373 mm deep, zinc-plated 1
2 AdvancedMC slot, with guide rail, for vertical board mounting 12
3 RTM-Modul slot, with guide rail, for vertical board mounting 12
4 Backplane with dual star topology for 12 AdvancedMC modules, 2 MCHs and 4 power modules 1
5 Hot-swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC) and 6 fans 2
6 Air filter, swappable from front 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。