Front Elements System FES Front Elements System FES Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 熔断器座 (1) LED (30) 安装套件 (1) 电位计 (1) 插座 (3) 类型 双 LED (14) 长型,适用安装面 1 (1) 长型,适用安装面 2 (1) 短型,适用安装面板 1 (1) 单 LED (16) 搭配 前面板 (30) 材料 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (2) 颜色 绿色 (1) 红色 (1) 黄色 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Front Elements System FES查看所有筛选器 (1) 产品 | 10 个结果36 商品) Mounting Frame with PCB Bracket for Mounting Plane 适用于安装面板 1 的安装框架,可燃性 UL 94 V0。 详情 陶瓷电位计 电位计是一种阻抗组件,可通过机械方式调整其阻抗值。 详情 单 LED Ø 5 mm, 长型, 安装面 1 发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。 详情 单 LED Ø 3.2 mm, 短型, 安装面 1 发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。单型。 详情 双 LED, 短型, 直径 3.2 mm, 安装面 1 发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。 详情 单 LED Ø 3.2 mm, 长型, 安装面 1 发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。 详情 双 LED, 长型, 直径 3.2 mm, 安装面 1 发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。 详情 单 LED 测试插座,Ø 2 mm 用于安装面板 1 和 2 的测试插孔。 详情 双测试插座,Ø 2 mm 用于安装面板 1 和 2 的双测试插孔。 详情 熔断器支架 适用于玻璃熔断器插件 5 x 20 毫米,符合 DIN 41 571 标准,250 VAC,6.3 A。 详情