前面板 前面板 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 盖板 (1) 前面板 (19) 系统模块 (13) 产品系列 AdvancedMC (9) 类型 填充模块 (9) 手柄类型 拨杆 (2) 柱塞 (2) 搭配 CompactPCI 系统 (2) MicroTCA 系统 (4) 系统 (10) 机架高度 3U (2) 8U (8) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 73.8mm (10) 95mm (2) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (2) 261.75mm (1) 323.15mm (8) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 3HP (1) 4HP (4) 6HP (12) 8HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 13.9mm (1) 19mm (4) 28.95mm (4) 29mm (8) 40.3mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 1mm (13) 2.5mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (14) 不锈钢 (18) 正面表面处理 阳极氧化 (2) 未加工 (17) 反面表面处理 阳极氧化 (1) 导电 (1) 未加工 (17) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 前面板查看所有筛选器 (1) 产品 | 8 个结果33 商品) 硬盘驱动盘盖 未安装驱动装置时,可用盖板封闭光驱机架的开孔。 详情 带拉杆把手的 AMC 模块, MTCA.4 AdvancedMC 前面板,包括适适配 MTCA.1 和 MTCA.4 模块的把手结构和 EMC 屏蔽条。 详情 带交流输入模块的前面板 安装有交流输入模块的 CompactPCI 系统前面板。 详情 带拉杆把手的 AMC 前面板 AdvancedMC 前面板,适用符合 AMC.0 修订版 2.0 标准的模块,含EMC 屏蔽条。 详情 ATCA 前面板, 碳钢, 增强型, With Spring Loading AdvancedTCA 前面板,适适配带压铸尾端件的弹簧 IEA 把手。 详情 ATCA 前面板, 铝制型材, Reinforced With Spring Loading AdvancedTCA 前面板,适适配带压铸尾端件的弹簧 IEA 把手。 详情 ATCA Front Panel Kit With Spring Loading AdvancedTCA 前面板,适适配带压铸尾端件的弹簧 IEA 把手。 详情 带拉杆把手的 AMC 模块, AMC.0 R2.0 AdvancedMC 前面板,包括适用 AMC.0 修订版 2.0 标准模块的把手机构和 EMC 垫片。 详情