Interior Cable Ducting Interior Cable Ducting Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (2) 装配组件 (1) 支架 (5) 机柜/机架面板 (16) 理线环 (14) 电缆支架 (1) 电缆托盘 (5) 盖板 (2) 导轨 (1) 安装套件 (1) 支撑轨 (12) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Comline (1) Eurorack (3) Labrack (3) Varistar CP (40) 类型 电缆槽 (2) 电缆梯架 (2) 电缆面板 (13) 电缆支架,后部安装 (2) 电缆支架,侧面安装 (10) 电缆托盘适配器 (2) 安装支架 (2) 垂直 (1) 查看全部 查看更少内容 搭配 通道封闭 (2) 机柜 (5) LSA+ 导轨 (2) 户外机柜 (1) Varistar CP (20) 机架高度 38U (2) 42U (3) 47U (2) 52U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 42.5mm (2) 44mm (3) 105mm (1) 446mm (1) 496mm (1) 604mm (1) 670mm (1) 915.5mm (1) 1019mm (1) 1800mm (2) 2000mm (3) 2200mm (2) 2450mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 橡胶 (2) 钢 (49) 聚酰胺 (7) PVC (2) 聚酰胺 6 (2) 热塑性合成橡胶 (1) 锌合金 (2) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (3) 暗灰色 (25) 浅灰色 (3) 完成 粉末涂层 (33) 镀锌 (15) 颜色代码 RAL 7021 (25) RAL 7035 (3) 宽度 30mm (5) 31mm (1) 70mm (1) 100mm (3) 110mm (6) 150mm (4) 250mm (3) 300mm (3) 600mm (1) 800mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 10mm (6) 59mm (1) 60mm (1) 70mm (1) 85.3mm (1) 92mm (1) 100mm (2) 103.2mm (1) 120.3mm (1) 120.8mm (1) 150mm (4) 170mm (1) 180mm (1) 250mm (3) 300mm (3) 587mm (1) 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (3) 1100mm (2) 1200mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 55mm (1) 80mm (1) 92mm (1) 100mm (1) 115mm (2) 166.4mm (1) 466.4mm (1) 550mm (1) 666.4mm (1) 750mm (1) 766.4mm (1) 866.4mm (2) 966.4mm (2) 1000mm (1) 1066.4mm (2) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Interior Cable Ducting查看所有筛选器 (1) 产品 | 18 个结果60 商品) Cable Eye for 19" Front Panel, 橡胶垫 钢制双束线带橡胶垫。形成一个平坦的表面 详情 适用于机柜深度的 Varistar CP 电缆支撑轨 水平电缆支撑轨,用于机柜深度方向。直接安装在 Varistar CP 框架上。 详情 适用于机柜宽度的 Varistar CP 电缆支撑轨 水平电缆支撑轨,用于机柜宽度方向。直接安装在 Varistar CP 框架上。 详情 C 型轨束线带, 碳钢 束线带用于 C 型轨,钢制。 详情 Varistar 电缆面板 适用于 Varistar 落地式机柜的垂直电缆面板采用机柜颜色喷涂。 详情 Comline FTTX 19"/23" 电缆进线密封 用于 Comline 户外机柜的附件。 详情 Cable Eye for 19" Front Panel 可方便的将理线环安装到适用理线环的 19" 前面板中。 详情 装配套件,用于将束线带安装到 C 型轨道 装配套件,用于将束线带安装到 C 型轨道。 详情 电缆槽 机柜侧面和后面区域的电缆管道,可安装在机柜立柱、埋深构件或 C 形型材上。 详情 电缆槽安装套件 适用于电缆槽的安装套件。 详情 适用于深度支撑的 Varistar 束线带 简单的电缆管理单元。 详情 Eurorack C-Rail Bracket 安装 C-轨道的支架 详情 1 2 下一步