Mounting Kits Mounting Kits Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (1) 过滤器 (1) 垫片套件 (4) 安装套件 (3) 机架 (2) 产品系列 Labrack (1) Varistar CP (8) 类型 过滤垫 (1) 增强套件 (2) 并排 (3) 搭配 机柜 (5) Varistar CP (9) 材料 钢 (5) 聚乙烯 (1) EPDM-SBR 橡胶 (2) 聚氨酯 (1) 颜色 黑色 (1) 暗灰色 (2) 白色 (1) 宽度 600mm (1) 颜色代码 RAL 7021 (2) 防护等级 IP20 (4) IP55 (3) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Mounting Kits查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果11 商品) Varistar CP 垫片套件 Varistar 密封套件,适用于 IP 20 或 IP55 应用 详情 Side-by-Side Mounting Kit for Varistar CP 适用于不同入侵防护和 EMC 要求的 Varistar 并排安装套件。 详情 Seismic Reinforcement Kit For Doors Varistar CP IP55/EMC 门可通过抗震加固套件进行加固,实现门的抗震。 详情 用于将面板安装到 C 型轨的 Labrack 装配套件 用于将面板安装到 C 型轨的 Labrack 装配套件。 详情 Varistar CP 过滤器套件(3 件) Varistar CP 底板过滤器替换件。 详情