PIU With U-Front Panel PIU With U-Front Panel Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 (60) 类型 把手前面板 (PIU) (36) 带把手的前面板 (PIU) (24) 手柄类型 铝制型材 (16) IEL (14) IET (14) 梯形,静态 (16) 梯形,类型 1 (24) 梯形,类型 2 (4) XL (6) 查看全部 查看更少内容 安装 正面螺钉安装 (50) 正面螺钉安装,0.1" 偏移 (7) 背面螺钉安装 IO (6) EMC 屏蔽 否 (14) 无(可改装) (46) 材料 铝 (60) 正面表面处理 阳极氧化 (60) 反面表面处理 导电 (60) 边缘处理 否 (60) 机架高度 3U (30) 6U (30) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 128.4mm (30) 261.8mm (30) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 3HP (2) 4HP (10) 5HP (5) 6HP (7) 7HP (5) 8HP (10) 9HP (1) 10HP (7) 11HP (1) 12HP (10) 14HP (1) 16HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 14.9mm (2) 20mm (10) 25mm (5) 30.1mm (7) 35.2mm (5) 40.3mm (10) 45.38mm (1) 50.5mm (7) 55.54mm (1) 60.6mm (10) 70.8mm (1) 80.9mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 IEC 60297-3-101 (46) IEC 60297-3-102 (14) IEC 60297-3-103 (14) IEEE 1101.1/11 (44) IEEE 1101.10 (14) 筛选器1已应用过滤器 1类别: PIU With U-Front Panel查看所有筛选器 (1) 子类别Type IEL/ IET Front & Type 2 Trapezoidal详情Type IEL/ IET Front Offset详情Type IEL/ IET Rear I/O详情Type XL详情Type 1 Trapezoidal详情Type Static Trapezoidal详情