Plinths Plinths Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 机柜/机架底座 (55) 插座 (1) 产品系列 Etsirack (1) Varistar CP (55) 类型 底座 (16) 底座,移动式 (8) 穿孔 (4) 普通 (4) 底座侧板 (14) SCHUKO (1) 倾翻防护 (17) 查看全部 查看更少内容 材料 钢 (55) 完成 粉末涂层 (55) 颜色 暗灰色 (54) 颜色代码 RAL 7021 (54) 高度 100mm (19) 103mm (7) 200mm (19) 800mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 600mm (20) 800mm (20) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 300mm (2) 600mm (7) 800mm (6) 900mm (8) 1000mm (10) 1100mm (6) 1200mm (8) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Plinths查看所有筛选器 (1) 产品 | 7 个结果56 商品) Varistar CP Base/Plinth 使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。 详情 Varistar CP Base/Plinth Side 侧边饰件可以安装到 Varistar CP 基座/底座 详情 Varistar CP Mobile Base/Plinth 移动基座/底座,使机柜具有移动性。 详情 Varistar CP Seismic Base/Plinth 使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。 详情 Varistar CP 伸缩式倾翻防护 伸缩式防倾斜装置,全伸长承载能力为 150 kg,具有侧面和背面电缆管理功能。 详情 Etsi机架 安装插座 Etsirack 安装插座。 详情 适用于地面安装的 Varistar 防倾覆装置 防倾覆装置有助于落地机柜保持稳定,防止因为负载不平衡导致倾覆。 详情