Plug-In Unit Protection Panel
详情
资源
功能
- 无法通过单独的编码键/编码条进行键控/编码
- 符合 EN 60603 (DIN 41612) 标准的可用连接器:结构类型 B, C, D, F, H, R
- 不锈钢, 0.8 mm
技术参数
产品类型
盖板
材料
不锈钢
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。