Screw Kits & Document Pockets Screw Kits & Document Pockets Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (16) 文件夹 (2) 安装套件 (5) 多用途工具 (1) 螺母 (23) 螺钉 (20) 装饰条 (1) 垫圈 (3) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (13) Comptec (13) Etsirack (1) EuropacPRO (5) Eurorack (5) 框架式插入单元 (5) Inpac (13) MultipacPRO (13) Novastar (3) 户外 (5) PropacPRO (13) RatiopacPRO (13) RatiopacPRO AIR (13) Varistar (1) Varistar CP (8) 查看全部 查看更少内容 类型 锁紧螺母 (12) 编码块 (1) 开孔边缘保护 (1) 前面板 (3) 接地 (12) 安装套件 (13) 盘头螺钉 (15) 螺钉 (1) 用螺母拧紧 (1) 带垫圈的螺钉 (1) 滑动螺母 (4) 方螺母 (4) 内梅花头螺钉 (2) 查看全部 查看更少内容 搭配 19" 仪器箱 (5) 19" 室内机柜 (4) 19" 室外机柜 (5) 19" 壁挂式安装 (5) 背板 (6) 机柜 (1) 锁紧螺母 (1) 机箱 (1) 前面板 (27) Novastar (30) 板载机架 (4) 插箱 (1) 测试适配器 (6) Varistar (30) Varistar CP (31) 19'' Indoor Cabinets (1) Eurorack (30) 查看全部 查看更少内容 材料 ABS (5) 不锈钢 (6) 钢 (62) 聚苯乙烯 (1) PVC (1) 碳钢 (1) 查看全部 查看更少内容 包装数量 1 (4) 4 (6) 8 (2) 10 (3) 32 (3) 50 (22) 100 (31) 查看全部 查看更少内容 颜色 暗灰色 (1) 完成 镀镍 (11) 粉末涂层 (1) 镀锌 (52) 颜色代码 RAL 7021 (1) 螺纹尺寸 M2.5 (6) M3 (1) M4 (4) M5 (6) M6 (27) 直径 3mm (1) 5mm (1) 6mm (10) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 5mm (1) 6mm (2) 8mm (1) 10mm (3) 12mm (4) 13mm (1) 16mm (11) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Screw Kits & Document Pockets查看所有筛选器 (1) 产品 | 20 个结果71 商品) 锁紧螺母套件 锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。 详情 滑动螺母套件 滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。 详情 适用于 C 型导轨的滑动螺母套件 C 型导轨可实现更出色的电缆管理。可将 SCHRODD C 型轨夹在束线带上进行安装。 详情 滑动螺母 滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。 详情 带螺钉的滑动螺母 滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。 详情 四角螺母套件 四角螺母的接触面更高,而且不会像六角螺母那样被磨圆。 详情 Screw and Washer 螺钉可用于多种安装选项。 详情 Grounding/Earthing Washer 详情 文件袋 用于存储文档和电路图的文件袋。 详情 Assembling Tool for cage nuts Assembling tool for cage nuts. 详情 Etsirack 背对背安装套件 Etsirack Back-To-Back Mounting Kit. 详情 19" Assembly Kit M6 该装配套件可将 19" 组件装配到机柜中。 详情 1 2 下一步