螺钉 螺钉 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 硬件套件 (1) 螺钉 (2) 类型 盘头螺钉 (1) 搭配 背板 (1) CompactPCI 系统 (1) MicroTCA 系统 (1) 测试适配器 (1) 包装数量 10 (1) 100 (2) 螺纹尺寸 M2.5 (1) 直径 2.5mm (1) 长度 12mm (1) 材料 不锈钢 (1) 钢 (2) 完成 镀镍 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 螺钉查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果3 商品) 盘头螺钉, Cross Recess with Washer Panhead screw including Washer. 详情 适用于 MTCA.4 前面板的固定螺钉 适用于 MTCA.4 前面板的固定螺钉。 详情 磁盘螺钉套件, M4x6 mm 用于驱动装置的螺钉组合。 详情