Shelves Shelves Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 电缆托盘 (2) 接地套件 (4) 锁 (1) 安装套件 (2) 货架 (14) 产品系列 Etsirack (1) Eurorack (1) Labrack (1) Novastar (1) Varistar CP (5) 类型 电缆支座 (1) 设备机架 (15) 增强套件 (1) 搭配 Novastar (1) Varistar CP (4) 材料 铝 (1) 钢 (18) 聚酰胺 (1) 颜色 暗灰色 (7) 浅灰色 (7) 完成 镀锌铝 (2) 粉末涂层 (15) 镀锌 (1) 颜色代码 RAL 7021 (7) RAL 7035 (7) 高度 49mm (1) 深度 222mm (1) 238mm (2) 250mm (2) 300mm (2) 390mm (3) 400mm (3) 450mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 430mm (9) 447mm (5) 497mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 机架高度 2U (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Shelves查看所有筛选器 (1) 产品 | 11 个结果23 商品) 19 英寸伸缩架接地套件 为 Varistar 伸缩架提供符合 IEC 标准的接地。 详情 适用于多余电缆长度的 Varistar 托盘 Varistar Tray for Excess Cable Lengths. 详情 Mounting Kit for Computer Shelf 计算机架安装套件。 详情 19" 设备架, 1 U 19" 设备架,承载能力为 5 Kg。 详情 19" 设备架, 2 U 19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。 详情 Labrack 19" 设备层板,2 U 19" Equipment Support, 2 U Type 详情 Etsirack 设备机架,公制 Shelf for installation in metric frames 详情 19" 设备架, 深度可调 19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。 详情 19" 设备架 深度可调的 19" 设备架,承载能力为 15 kg。 详情 用于 19" 机架的 Varistar 加固层板套件 The reinforcement rail kit is screwed to the shelf from underneath and improves the load carrying capacity. 详情 19" Telescopic Shelves T-bar Lock 适用于 19" 伸缩层板的 T 形锁 详情