Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Side Panels

Side Panels
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 机架高度
      应用
    • 高度
        应用
      • 宽度
      • 深度
          应用
        • 长度
            应用
          • 材料
          • 颜色
          筛选器1

          已应用过滤器 1

          查看所有筛选器 (1)

          产品 | 17 个结果149 商品)

          Subrack side panel

          EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket

          适配不锈钢 EMC 屏蔽条的后角。
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket

          适配织物 EMC 屏蔽条的后角。
          corner profile for type r side panels

          EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket

          角规可以覆盖插箱侧板和后面板之间的缝隙。
          front handle

          前端把手, 用于 R 型侧面板

          适配加固型插箱的前把手的承载能力为 30 kg。
          side panel

          EuropacPRO 侧板, F 型, 灵活型

          平面侧板,2 毫米铝。
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          EuropacPRO 侧板, L 型, 灯

          侧板,L 型,集成 19" 支架。
          19 bracket

          EuropacPRO用于安装不锈钢垫片的 19" 法兰, F 型

          19 英寸支架套件可以与 F 型侧板结合使用。适配织物或不锈钢 EMC 屏蔽条。
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO 19" F 型侧板法兰, 深度可调

          角套件有助于将插箱嵌入安装在机柜中。
          side panel

          可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, R 型

          侧板,R 型,tox 焊接到 19" 支架。
          reinforcement

          EuropacPRO 后部固定转接件, DL3 Standard

          适适配后部固定的转接件,可根据 DL3 标准将插箱固定在机柜中。
          front cover

          用于EuropacPRO L 型侧板的前盖板

          作为 L 型 19" 支架的饰面。
          side panel

          可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, H 型, 重型

          侧板,tox 铆接到 19" 支架。