插排, SCHUKO
详情
资源
功能
- 230 V, 16 A
- 水平或垂直安装
- 连接电缆 2 米,带 SCHUKO/UTE 插头
- 符合 DIN 57620 标准, VDE 0620
- 安装高度 1 U
- 带有 SCHUKO 插座的插排
- 安装时,插排可以向四个方向旋转(90°增量)
技术参数
材料
铝; 聚酰胺
颜色
灰色
产品类型
插排
数据表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。