VME VME Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统 插槽数 5 (1) 8 (1) 12 (2) 21 (1) 查看全部 查看更少内容 应用 类型 19" 机架安装 背板类型 6 U VME64 数据传输 VME2eSST VME64 每插槽的功率 30W 交流输入电压 100 – 240 气流方向 从下至上 (1) 从前到左 (2) 从前到后 (2) 机架高度 3U (1) 4U (1) 7U (2) 8U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 电源类型 开放式框架 包含电源 是 后部 I/O 否 (3) 是 (2) 符合 ANSI/VITA 1.1‐1994 筛选器1已应用过滤器 1类别: VME查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果5 商品) VMEBus 系统,3 U,5 槽,Open Frame PSU VME 系统,适用于 5 个水平安装的 VME 板,6 U,160 mm。 详情 VMEBus 系统,4 U,8 槽,Open Frame PSU VME 系统,适用于水平安装 8 个 VME 板,6 U,160 mm。 详情 VME 系统,8 U,21 个插槽,Open Frame PSU VME 系统,适用 21 个VME 板,6 U,160 m。 详情 VMEBus 系统,7 U,12 槽,Open Frame PSU VME 系统,适用 12 个VME 板卡,6 U,160 mm。 详情 VMEbus 系统, 7 U, 12 个插槽, 适用于传输模块 VME 系统,适用 12 个 VME 板,6 U,160 mm。 详情