PXI Express 机箱和控制器
专为独特测试场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案
nVent SCHROFF 提供广泛的标准和定制化 PXIe 系统及控制器,适用于测试测量应用场景。我们提供丰富的标准解决方案组合,我们深知,每位客户都有着独一无二的需求。
因此,我们的核心价值在于能够针对 PXIe 机箱与控制器进行修改与定制,精准匹配您的需求。无论是现有产品的调整还是全定制方案,我们的工程师团队凭借专业经验,确保解决方案完全契合您的要求。
我们资深工程师团队与您密切合作,确保定制解决方案可以满足您的确切要求;我们严格的测试和验证流程将确保解决方案符合最高的质量标准。立即了解 nVent SCHROFF 如何助您实现测试目标。
机械调节
- 基于插件箱和机箱的可调性设计
- 支持客户专属品牌和外观定制
- 提供独特安装方案及环境适应性特征
可扩展的散热解决方案
- 随着插槽数的增加,增加风扇的数量和功率
- 能够选择和控制气流方向
可扩展的电源解决方案
- 适配各种槽位数量和电源需求的电源模块
- 安装电源的空间随系统尺寸而变化
模块化背板
- 将主动组件集中到模块化夹层
- 支持功能模块混搭配置
- 背板设计易于修改,因为它们只提供无源互连功能
免费评估机箱
立即订购免费评估机箱 - 交货周期为 2-3 周
如果需要测试机箱数周以验证概念与性能,请联系我们讨论细节。借助我们的两种机箱解决方案,您可实现以下模块化调整。
探索采用 nVent SCHROFF 机箱和系统控制器的定制化 PXIe 解决方案
nVent SCHROFF 提供适用于测试测量应用场景的广泛 PXIe 解决方案。我们的主要优势在于 PXIe 机箱和系统控制器,可以基于标准产品组合进行定制,以满足特定需求。PXIe 机箱采用符合 EN 61326-1 B 级标准的 EMC 屏蔽设计,确保满足最严苛的要求。
PXIe 系统控制器的宽度仅为 4 HP,是市场上体积极其小巧的控制器。通过利用 COM Express 模块,我们提供众多处理器选项供客户选择,可快速适配市场上最新、最强大的处理器。
nVent SCHROFF 致力于提供卓越的服务和支持。客户直接与我们的工程师和专家联系,从而快速有效地沟通交流和解决问题。
除 PXIe 机箱和系统控制器外,我们还提供测试测量应用所需的大部分基础设施,如插箱、前面板、机架和配电单元。对定制化的专注和全面的产品组合使 nVent SCHROFF 成为测试测量需求的理想合作伙伴。
PXIe 机箱概述
PXIe 产品详情
PXIe 系统控制器概述

固件和软件
软件工具可从各机箱的产品页面下载。
- 开放式驱动程序平台(2023 年第 1 季度发布),支持第三方控制器/控制卡
- 通过 SMBus 可直接访问和实现非供应商特定机箱/触发器管理
- 支持进行定制/使用新品牌名称
- 全面的驱动程序和软件支持
- Windows 驱动程序和 Schroff 设置工具
- 机箱 DLL
- 系统模块 DLL
- 机箱 DLL
- Windows 程序/监控工具
- PXIe 系统监控器
- 测试和测量软件套件的初始化文件
- 机箱 .ini 文件
- PXIe 机箱内置固件
- CMM 固件
- EEPROM 文件
借助模块化解决方案能够节省 60% 的开发时间
nVent SCHROFF 提供创新的模块化系统方法,让您能够快速且经济高效地实现您的个性化 PXI Express 系统部署。
- 标准组件的模块化结构
- 可配置的系统架构
- 标准 PCIe Gen.3 数据传输
- 卓越的散热性能(> 50 瓦/插槽)

快速上市
机械结构、电源、散热能力、气流路径或插槽配置均可根据您的需求轻松调整。
降低设计错误和返工风险
开关、桥接器、时钟模块等构建模块均经过严格测试,确保在每个定制项目中可靠运行
独特的外观设计
定制设计、颜色和徽标以符合您的企业形象,助力品牌从竞争中脱颖而出
nVent SCHROFF 与客户携手合作打造定制化 PXIe 机箱解决方案
nVent SCHROFF 最近与客户携手开发了定制化 PXIe 机箱解决方案,以满足该客户的特殊需求和要求。
常见问题
- 为什么选择 PXI Express?
随着流式视频、机器视觉和半导体 ATE 等高速数字应用的蓬勃发展,PXI Express 市场将维持增长势头。PXI Express 支持创建难以在 PXI 中实现的高频率、多通道系统。
- PXI Express 有哪些限制?
开放式标准系统(例如,PXI Express)在保证您与多个供应商的互操作方面具有优势,但会限制您在机箱设计方面的灵活性。使用模块化解决方案和构件时,您仍然可以创建自己的定制方案,同时发挥开放式标准的优势。
- 您的控制器使用哪种处理器类型?
由于处理器也是一种模块化组件,我们可以为控制器轻松采用以下处理器:
Intel® Celeron® 3965U(2 x 2.2 GHz,2 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i3-7100U(2 x 2.4 GHz,3 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i5-7300U(2 x 2.6 GHz,3 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i7-7600U(2 x 2.8 GHz,4 MB 缓存,15 W)
Intel® Celeron® 4305UE(2 x 2.0 GHz,2 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i3-8145UE(2 x 2.2 GHz,4 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i5-8365UE(4 x 1.6 GHz,6 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i7-8665UE(4 x 1.7 GHz,8 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i3-1115GRE(2 x 2.2 GHz,6 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i5-1145GRE(4 x 1.5 GHz,8 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i7-1185GRE(4 x 1.8 GHz,12 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i3-1115G4E(2 x 2.2 GHz,6 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i5-1145G7E(4 x 1.5 GHz,8 MB 缓存,15 W)
Intel® Core™ i7-1185G7E(4 x 1.8 GHz,12 MB 缓存,15 W)- 如何定制 PXI Express 机箱的设计规格?
根据您的具体需求,通常可以更改颜色、印刷等参数,以及符合特定标准的设计风格。后者通常要求在项目生命周期内每年至少订购 100 个机箱。
- 能否将带 19" 安装支架的角件替换为普通角件?
对于 nVent SCHROFF Ratiopac Pro 系列机箱,有四种角件可供选择。
• 盖板条
• 前手柄
• 19" 安装支架
•带前手柄的 19" 安装支架如需图纸,请查看我们的产品目录。
- 如何在不拆卸机箱其他零件的情况下卸下可折叠支脚?
这通常适用于我们的大多数机箱,请询问具体的机箱类型。可在用户手册中了解如何操作。
- 我可以在 PXI Express 机箱中安装多少电源?
通常,我们的 PXI Express 机箱设计为每插槽支持高达 50W 功率
- 系统需要在尘土飞扬的区域运行。我可以集成一个易于更换的空气过滤器吗?
是的,我们为此提供定制解决方案。 请与我们联系以提出此请求。
- 如何配置系统或如何访问系统数据?
客户可从我们的网站获取软件工具来配置所需系统和访问数据。
18 槽机箱专用软件工具:/schroff/products/enc14579-040
8 槽机箱专用软件工具: /schroff/products/enc14579-030- 我可以在 PXIe 系统中调整风扇速度还是自动控制风扇?
风扇速度是自动控制的。但是,您也可以通过 I2C 命令指定风扇速度。如需更多信息,请参阅我们的用户手册。
- 我可以使用 Ubuntu 或其他 Linux 发行版来操作 PXIe 系统吗?
nVent SCHROFF PXIe 控制器是兼容 x86 系统的计算机,可以在 Ubuntu 上运行。Ubuntu 系统可识别机箱中的 PCIe 交换机和 PCIe-PCI 桥接器,机箱中的 CMM(机箱管理模块)可以独立运行(请注意:机箱的基本功能开箱即用)。要访问机箱功能(风扇控制、触发桥设置、时钟板管理),必须集成 Linux API 接口。
PXIe 8 槽机箱,14579-030,PCIe Gen 3