Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

打印
Telecommunication tower with 5G cellular network antenna on city background

用于 5G 网络测试的单板机箱

开发的这一系统用于分析 BBU 和 RRH(远程无线电头端)之间的光纤接口的数字位流(I/Q 数据)以测量无源互调 (PIM) 的效果。

挑战

机箱必须适应客户特定的外形因素,因此市场上没有现成的标准机箱。此外,机箱还必须具备 EMC 屏蔽功能,这是一项挑战,因为客户提供的专门开发的橡胶框架必须要安装在机箱上。橡胶框架可保护机箱表面,无需安装脚,即便是堆叠的机箱,也可以提供牢固的抓地力。为保持系统紧凑,需要无机械风扇的无源冷却功能。

解决方案

为了缩短非标准机箱的开发时间,nVent 充分利用现有的 Interscale 机箱概念。这可以轻松适应机箱设计,由于侧板的特殊锁定机制,EMC 保护功能也可得到保证。橡胶框架是无螺钉装配,易于拆卸。对于具有更高散热需求的机箱,在处理器上使用带有热垫的散热片来提高冷却性能。这两种机箱都会按照客户的要求进行喷漆。

Missing media item.

位置德国
行业 测试和测量
应用 复杂多频段 4G 和 5G 网络中的 PIM 测试
技术 单板机箱
产品范围/客户 AceAxis 通过分销合作伙伴 4Most 进行分销
日期/时间范围 2019 / 2020
合同范围 成批生产

下载案例研究