Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

打印
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

通用测试系统

用于各种电气组件耐久性测试的通用测试系统,如汽车行业的摄像机和雷达系统。

挑战

对于定制的电子产品和独特的客户要求,需要完整的系统解决方案。该系统必须作为一个测试台,必须被设计成便携式和可堆叠的桌面式机箱,或作为可以安装在 19 英寸机架上的插箱。测试台还包含一个系统,该系统应仅作为电源系统为其他测试组件供电,并作为集成屏幕和键盘的控制单元。每个测试插槽内的硬件都必须允许使用可重复使用的硬件模块进行独立配置。此外,客户正在寻找能够装配和测试此复杂系统的完整解决方案提供商。

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

解决方案

为了满足客户的要求,选择了高强固的 nVent SCHROFF 19" Comptec 机箱,因为它能将 19" 插箱安装在 19" 机箱内,因此极其灵活。插箱包括两个部分。一部分是一个 19" 的插箱,带有固定非标准测试槽的安装板。第二部分是测试插槽本身,包含各个可更换和可重复使用的模块。选择了主动冷却解决方案,其在每个测试插槽中安装有强大的风扇,保护敏感电子设备免受过热影响。凭借内部专业知识,装配要求及复杂测试程序也能顺利实现。

Missing media item.