Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gestion et chemins de câbles

Gestion et chemins de câbles
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Compatible avec
      • Hauteur du rack
          Appliquer
        • Matériau
        • Hauteur
            Appliquer
          • Longueur
              Appliquer
            • Fixation
            • Code couleur
            • Blindage électromagnétique
            • Finition
            • Largeur du rack
            • Largeur
                Appliquer
              • Largeur
                  Appliquer
                • Profondeur
                    Appliquer
                  • Finition avant
                  • Charge statique
                      Appliquer
                    • Face d'appui
                    Filter1

                    Filtre appliqué: 1

                    Afficher tous les filtres (1)

                    Produits | 137 résultats (617 articles)

                    Cabletek Vertical Cable Manager Black White Double Sided

                    Gestion verticale de câbles CableTek

                    La gestion verticale de câbles CableTek fournit une assistance, une gestion et une grande capacité pour les câbles des réseaux de données.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x13x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x13x21, blanc, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 96x13x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x84, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x84, Blanc, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x84, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x7x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x7x21, blanc, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 96x7x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x84, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x84, Blanc, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x84, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, blanc, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek, 96x11x21, noir, aluminium, double griffes
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x84, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x84, Blanc, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x96, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x108, Noir, Aluminium
                    Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x84, Noir, Aluminium
                    LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W

                    Sections en échelle droite (homologuée cULus)

                    Les sections d'échelles droites (homologuées cULus) soutiennent les câbles sur des chemins de câbles droits.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Sections droites de porte-échelle (homologuées cULus), 12 de large, noir, acier
                    Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 12 de large, gris, acier
                    Sections droites de porte-échelle cULus, 12 de large, acier galvanisé
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 12 de large, blanc, acier
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 15 de large, noir, acier
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 15 de large, blanc, acier
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, noir, acier
                    Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 18 de large, gris, acier
                    Sections droites de porte-échelle cULus, 18 de large, acier galvanisé
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, blanc, acier
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 24 de large, noir, acier
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 24 de large, blanc, acier
                    Sections droites en forme d'échelle (homologuées cULus), 6 de large, noir, acier
                    Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 6 de large, gris, acier
                    Sections droites de porte-échelle cULus, 6 de large, acier galvanisé
                    Sections droites en forme d'échelle cULus, 6 de large, blanc, acier
                    19 cable ducting

                    Passe-câbles 19" avec joint balai

                    Joints balai à travers lesquels passent les câbles électriques isolés, généralement des conducteurs transportant des courants importants. Masque l'ouverture et fait passer le câble de l'avant vers l'arrière.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Passe-câbles 19'', 1 U, Noir
                    Passe-câbles 19'', 3 U, Noir
                    Passe-câbles 19'', 4 U, Noir
                    Passe-câbles 19'', 1 U, Argent
                    PH19572.jpg image

                    Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425

                    Solution de cheminement discontinu de grande capacité avec une conception large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement réglable pour plusieurs configurations de faisceaux de câbles.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm dia, 9,5 mm Trou
                    Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm dia, 7 mm Trou
                    PH5286.jpg image

                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle

                    Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur les socles de faux-plancher. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 19 mm Rond pied de plancher technique
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 22.2 mm Carré pied de plancher technique
                    PH5279.jpg image

                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200

                    Innovative component solution that enables the end user to combine a BC200 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, 3,2–16 mm Rebord
                    PH5282.jpg image

                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour profil acier

                    Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur Rail 41. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour profil acier
                    PH5289.jpg image

                    Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »

                    Fixations orientable pour des installations sur profil en T des faux plafond, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T », 25 mm dia
                    PH5299.jpg image

                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C »

                    Innovative component solution that enables the end user to combine a VF14 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C », 1,5–6 mm Rebord
                    PH5300.jpg image

                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur tige (filetée ou lisse)

                    Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur tige filetée.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur tige (filetée ou lisse), M4, M6, M8 Tige, 4,8–6,4 mm Fil
                    Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur tige (filetée ou lisse), M14, M18 Tige
                    PH36218.jpg image

                    Crochet nVent CADDY Cablecat en J avec pince de poutre

                    Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Crochet nVent CADDY Cablecat en J avec pince de poutre, 19,1 mm dia
                    PH36220.jpg image

                    Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle

                    Ideal combination of innovative CADDY fasteners for raised floor pedastal mount applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle, 19 mm dia, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique