Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Réseau principal

Réseau principal
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Matériau
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Teinte RAL du bâti
              • Code couleur
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Face d'appui
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                        • Charge dynamique
                        • Charge dynamique
                            Appliquer
                          • Unités de rack
                          • Type de mesure
                          Filter0

                          Sous-catégories

                          Racks et armoires d'équipement

                          Racks et armoires d'équipement

                          Détails
                          Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                          Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                          Détails
                          Refroidissement de boîtier, air

                          Refroidissement de boîtier, air

                          Détails
                          Technologie de rack

                          Technologie de rack

                          Détails
                          Distribution d'alimentation

                          Distribution d'alimentation

                          Détails

                          Produits | 259 résultats (1459 articles)

                          Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

                          Kit avant-arrière pour racks à cadre ouvert à 4 montants

                          Kit de rechange de supports pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Kit de racks à cadre ouvert avant-arrière 4 montants, noir, acier
                          Internal Retainer for Top Cover for Varistar CP

                          Varistar CP| Kit de sécurisation du toit

                          Le dispositif de sécurisation du toit se monte facilement, sans perçage et permet de retirer le toit de l’intérieur.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Dispositif de maintien du toit Varistar CP
                          internal retainer for side panel

                          Dispositif de sécurisation interne de flanc

                          Le dispositif de sécurisation des flancs se monte facilement, sans perçage et permet de retirer les flancs seulement de l’intérieur.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Varistar CP | Dispositif de sécurisation de flanc
                          Internal Retainer for Rear Panel for Varistar CP

                          Varistar CP| Kit de sécurisation du panneau arrière

                          Le dispositif de sécurisation du panneau arrière se monte facilement, sans perçage et permet de retirer le panneau seulement de l’intérieur.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Dispositif de maintien de la face arrière pour Varistar CP
                          PanelBlack Product Photo

                          Panneau pour rack de 19 po

                          Panneau de rack de 19 po. Les racks sont utilisés pour couvrir l’espace de rack dans les armoires ou les racks à cadre ouvert.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Panneau de rack pour rack 19 po 1U, 1,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Panneau de rack pour rack 19 po 2U, 3,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Panneau de rack pour rack 19 po 3U, 5,22 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Panneau de rack pour rack 19 po 4U, 6,97 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Panneau de rack pour rack 19 po 5U, 8,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Panneau de rack pour rack 19 po 6U, 10,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier
                          Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

                          Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert à 4 montants

                          Kit de remplacement du matériel pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert 4 montants, acier zingué
                          19 shelf stationary

                          Varistar CP| Étagère 19'', Fixe, 75 kg

                          Étagère 19'' Varistar, fixe, 75 kg.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 500P, RAL 7021
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 600P, RAL 7021
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 700P, RAL 7021
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 800P, RAL 7021
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 1000P, RAL 7021
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 500P, RAL 7035
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 600P, RAL 7035
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L700P, RAL 7035
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 800P, RAL 7035
                          Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 1000P, RAL 7035
                          CMYKAD Product Photo

                          Étagère réglable à monter en rack

                          L’étagère ajustable montable sur rack se fixe sur la surface avant des cornières avants et arrières dans les cadres ouverts et les armoires.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Étagère pleine montée, rack 800mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
                          Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 19", noir acier
                          Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier
                          Étagère pleine montée, rack 1000mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
                          Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 19", noir, acier
                          Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier
                          Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
                          Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 23", noir acier
                          Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 23", noir, acier
                          Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
                          DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Kits de barre de mise à la terre

                          Les kits de barre de mise à la terre horizontale de liaison et de mise à la terre offrent un raccordement pour les mises à la terre des équipements sur un rack.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Kits de barre de mise à la terre horizontale, 1x19.25, Poli, Cuivre
                          Kits de barre de mise à la terre horizontale, 1x23.25, Poli, Cuivre
                          M84D12_Maxrack_Baff_A, MAXRACK Air Baffle and Cable Managers for Cisco Switch, M84D12, M84D18, M96D12, M96D18, Networking, Open Frame Racks, Open Frame Systems

                          Déflecteur d’air MaxRack et gestion de câbles pour sectionneur CISCO

                          Le déflecteur d’air MaxRack et la gestion de câbles fournissent l’accès à l’air et permettent un câblage de haute densité.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Déflecteur d’air MaxRack et CM pour sectionneur CISCO, 84x12x24, noir, aluminium
                          Déflecteur d’air MaxRack et CM pour sectionneur CISCO, 84x18x39, noir, aluminium
                          Déflecteur d’air MaxRack et CM pour sectionneur CISCO, 96x12x24, noir, aluminium
                          Déflecteur d’air MaxRack et CM pour sectionneur CISCO, 96x18x39, noir, aluminium
                          PCNetworkCabinet Product Photo

                          Armoire PC de réseautage, type 1

                          Les coffrets PC pour réseau permettent l’accès à distance au réseau en protégeant les équipements LAN/WAN.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Armoire de réseau, type 1, 1700 x 700 x 600 mm, noire, acier
                          DGTB216_TelecommunicationsGndBar_m_sq.png

                          Kits de barre de liaison et de mise à la terre des systèmes de télécommunications

                          La barre de liaison et de mise à la terre des systèmes de télécommunications fournit un emplacement central pratique pour la mise à la terre.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Kits barre mise à terre pour télécommunications, 0.25x2x12, cuivre électroplaqué
                          Kits barre mise à terre pour télécommunications, 0.25x2x16, cuivre électroplaqué
                          Kits barre mise à terre pour télécommunications, 0.25x4x12, cuivre électroplaqué
                          Kits barre mise à terre pour télécommunications, 0.25x4x20, cuivre électroplaqué