Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

socket strips with 2 supply cables 3 phase

PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé

Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises avec 2 câble d'alimentation, 3 phases, SCHUKO et IEC
Bâti de prises avec 2 câble d'alimentation, 3 phases, IEC
door contact switch

Contacteur de porte, câblé

Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte, câblé
PROTEKII2Door3RSolidClsd Product Photo

Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek

Les ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 48.62x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 49x24x24 gris, acier
24630034.34.tif image

Varistar CP| Socle

Le socle permet un montage sur plots, une augmentation de la hauteur et offre un espace supplémentaire pour la gestion des câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 100H, 600L
Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 100H, 800L
Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 200H, 600L
Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 200H, 800L
Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 100H, 600L
Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 100H, 800L
Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 200H, 600L
Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 200H, 800L
FanCordWithThermostat Product Photo

Cordons de ventilateur avec thermostat InLine

Le cordon de ventilateur avec thermostat Inline remplace un cordon d’alimentation existant et comprend un thermostat Inline.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre
24630038.38.tif image

Varistar CP| Bandeaux de socle

Bandeau latéral de socle Varistar CP.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1000P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1100P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1200P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1000P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1100P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1200P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 600P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 800P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 900P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 600P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 800P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 900P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 300P
Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 300P
EA9103.jpg image

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

Sonde de température et d'humidité pour Enlogic avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple
AirGuard_Kit Product Photo

Kits de brosses pour plancher réglable

Les kits de brosses à plancher réglables fournissent un passage tout en scellant efficacement l’air aux découpures de dimensions spéciales
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de brosses pour plancher réglable, 10.00x24.00, Noir, plastique
SwitchFix Image

SwitchFix pour système de rétention ProLine

Le système de rétention SwitchFix remplace un flux d’air refroidisseur et se conforme aux meilleures procédures en matière de gestion des allées chaudes/froides.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 1,74 x 19,00 x 11,63, noir, acier
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 1,74 x 19,00 x 8,50, noir, acier
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 3,50 x 19,00 x 5,75, noir, acier
FiberOpticFTTXGroup_co_sq.png

Ensemble de boîtiers pour fibre optique FTTX, type 4X

Les boîtiers pour fibre optique FTTX protègent et gèrent les équipements de câbles à fibre optique dans les applications extérieures.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ens. coffrets pour fibre optique FTTX, type simple 4X, 84x30x44 gris, aluminium
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 84x30x44 gris, aluminium, simple pile
Ens. coffret fibre optique FTTX, type double 4X CA, 84x30x44 gris, aluminium
Ens. coffrets pour fibre optique FTTX, type simple 4X, 30x30x20 gris, aluminium
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 30x30x20 gris, aluminium, double
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 30x30x44 gris, aluminium, double
Ens. coffrets pour fibre optique FTTX, type simple 4X, 50x30x20 gris, aluminium
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x20 gris, aluminium, simple pile
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x20 gris, aluminium, double
Ens. boîtiers fibre optique FTTX, type 4X simple CA, 50x30x20 gris, aluminium
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x28 gris, aluminium, simple pile
Ens. coffret fibre optique FTTX, type double 4X, 50x30x44 gris, aluminium
Ens. coffrets fibre optique FTTX, 4X, 50x30x44 gris, aluminium, simple pile
Ens. coffret fibre optique FTTX, type double 4X CA, 50x30x44 gris, aluminium
PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

Support multiprises universel

Le support multiprises universel s’adapte dans le coin de tous les châssis ProLine et facilite le montage d’une variété de barres d'alimentation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support multiprise universel, acier plaqué
EA9109.png image

RackPower| Contacteur de porte

Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour Enlogic. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte