Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Cable Entry System Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabelinngangskjertelen rektangulær, CEPH

CEPH-kabelinnføring gir en svært flat, plassbesparende kabelinnføring med en meget tett forsegling. Den spesielle kjegleformen på membrantetningen bidrar til å sikre optimal strekkavlastning.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer
Funksjoner
Spesifikasjoner
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.