Kompakt LED-lys, CEL
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kompakt LED-lys, CEL
Et kompakt LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Tilgjengelig med eller uten bevegelsessensor. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Egnet for global bruk med en spenning på 24–240 V (AC/DC).
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Tilkobling: Innmating, 2-polet. Gjennomkabling, 2-polet
- Oppfølgingstid for bevegelsesdetektoren: 3 min.
- Lysfarge: 5300 K (nøytralt hvitt)
- Dimensjoner: 396 x 33 x 40
- Lyskilde: LED
- Strømforbruk: 5.1 W max.
- Luminositet: 550 lm
- Driftstemperatur: -20 ... +55 °C
- Beskyttelsesgrad: IP20
- Spenning: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Beskrivelse: Et kompakt LED-lys spesielt designet for nVent HOFFMAN-skap. Designet for å passe monteringsprofil på 25 mm og tilbehørskanal. Kan monteres horisontalt eller vertikalt. Lampen gjør at opptil 4 lys kan kobles til hverandre i en kjedekobling. Modell som slutter med "M", inkluderer bevegelsessensor. Magnetisk feste som tilbehør.
- Tetthetsgrad: II / III
Spesifikasjoner
Lyseffekt
550lm
Fargetemperatur
5800K
Farge
Svart
Lampetype
LED
Lys farge
Nøytral hvit
Materiale
Plast
Overflate
Glatt og matt
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Salgsark
Sertifisering
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.