Belysning & Stikkontakter Tilbehør for IEC-skap Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Bruksområder Kontrollere og drivere (47) Strømfordeling (47) Høyde 0.02in (1) 1.02in (4) 1.18in (1) 1.39in (1) 1.97in (1) 2.09in (3) 2.48in (2) 2.99in (19) 3.62in (5) 10.91in (1) 15.59in (2) 19.09in (2) 21.18in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 0.5mm (1) 26mm (4) 30mm (1) 35mm (1) 50mm (1) 53mm (3) 63mm (2) 76mm (19) 92mm (5) 277mm (1) 396mm (2) 485mm (2) 538mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.47in (1) 0.7in (1) 0.9in (2) 1.22in (2) 1.3in (2) 1.42in (1) 1.65in (1) 1.69in (2) 1.77in (2) 1.89in (1) 2.44in (5) 12.4in (4) 14.33in (15) 17.64in (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 12mm (1) 18mm (1) 22mm (2) 31mm (2) 33mm (2) 36mm (1) 42mm (1) 43mm (2) 45mm (2) 48mm (1) 62mm (5) 314mm (1) 315mm (3) 364mm (15) 448mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.08in (1) 0.16in (1) 0.24in (2) 0.54in (1) 0.55in (2) 1.1in (2) 1.22in (2) 1.44in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.89in (24) 2.15in (4) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 2mm (1) 4mm (1) 6mm (2) 14mm (3) 28mm (2) 31mm (2) 37mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 48mm (24) 54.5mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP20 (23) Produktserie IEC Generelt tilbehør (54) Kapslingsmateriale Plast (14) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Belysning & StikkontakterVis alle filtre (1) UnderkategorierLED-skaplys 24 V, EL1200D24VDetaljerTilkoblingstilbehør til LED-skaplys, ELCDetaljerMonteringstilbehør til LED-skaplyset, ELADetaljerDørbetjent bryter til LED-skaplys, ELDDetaljerKompakt LED-lys, CELDetaljerStrømkabel gjennomkabling, CELCDetaljerMagnetfeste for CEL, CELADetaljerKontakter for kompakt LED-lys, CELCNDetaljerLite skaplys, TLDetaljerKompakt design LED-lampe, TLCLDetaljer19” Blindpanel 1U, TLCFDetaljerStikkontakt med integrert sikring, LPSDetaljerCable Through-Wiring for EL LED Enclosure LightsDetaljerConnectors for EL LED Enclosure LightsDetaljerCompact LED Light Connection Cable, CELCDetaljer