Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Compact LED Lights and Accessories, CEL Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kompakt LED-lys, CEL

Et kompakt LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Tilgjengelig med eller uten bevegelsessensor. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Egnet for global bruk med en spenning på 24–240 V (AC/DC).

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Lyseffekt 550lm
Fargetemperatur 5800K
Farge Svart
Lampetype LED
Lys farge Nøytral hvit
Materiale Plast
Overflate Glatt og matt
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.