Sidemonteringssett, BPF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidemonteringssett, BPF
Sidemonteringsskinnen gjør at en vortex-kjøler kan monteres i felten og i mange ulike posisjoner utenfor skapet. Den kan derfor brukes på mange ulike måter. Vortex-kjøleren kan også monteres uten dette settet, men da kun på toppen av skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Med sidemonteringssettene er det mulig å montere på siden av et elektrisk skap når det er begrenset med plass på toppen. Sidemonteringssettet opprettholder TYPE-/IP-klassifiseringen. De monteres i en standard elektrisk utsparing.
- Materiale: Aluminium i BPF9001 og 9002, og rustfritt stål 303 i BFP9003 og 9004.
- Pakning: 1 stk.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium; Rustfritt stål
Overflate
Børstet
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.