Core Network
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Kolor
- Głębokość
- Materiał ramy
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Materiał okładziny
- Wysokość stojaka
- Wykończenie
- Kolor ramy
- Wysokość
- Długość
- Typ blokady
- Materiał
- Montaż
- Liczba opakowań
- Kod koloru ramy
- Kod koloru
- Kolor okładziny
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Gniazda przełączane
- Kod koloru okładziny
- Szerokość
- Szerokość
- Prąd znamionowy
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie z przodu
- Wykończenie z tyłu
- Obciążenie statyczne
- Obrabiane krawędzie
- Zgodność z
- Napięcie zasilania
- Napięcie nominalne
- Podawanie płynu chłodzącego
- Obciążenie statyczne
- Obciążenie dynamiczne
- Obciążenie dynamiczne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Produkty | 187 Wyników (1182 artykuły)

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 600D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 800D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 900D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 600D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 800D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 900D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 300D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 300D
Podstawa/cokół Varistar CP, gładka, RAL 7021, 100H, 1000D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 1100D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 100H, 1200D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 1000D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 1100D
Varistar CP, strona podstawy/cokołu, gładka, RAL 7021, 200H, 1200D

Varistar CP Teleskopowa ochrona przed przewróceniem
Teleskopowa ochrona przed przewróceniem, 150 kg przy pełnym wysunięciu oraz możliwość zarządzania kablami bocznymi i tylnymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 600W, 900D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 800W, 900D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 600W, 900D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 800W, 900D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 800W, 1100D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 800W, 1200D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 600W, 1000D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 600W, 1100D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 600W, 1200D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 800W, 1000D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 800W, 1100D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 100H, 800W, 1200D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 600W, 1000D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 600W, 1100D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 600W, 1200D
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection, RAL 7021, 200H, 800W, 1000D

Belka poprzeczna Varistar CP o dużym obciążeniu
Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 600D
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 800D
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 900D
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 1000D
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 1100D
Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load, RAL 7021, 1200D

Panel przedni 19", wentylowany
Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, nieobrobiony
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie

Panel przedni 19" do oczków kablowych
Panel przedni 19" umożliwia montaż oczków kablowych.



Półka na sprzęt 19", 2 U.
19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.

19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość
19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035


Wspornik przełącznika drzwi Varistar
Przełącznik drzwiowy zapewnia automatyzację oświetlenia, jednostek chłodniczych. Wspornik jest akcesorium montażowym.