Core Network
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Kolor
- Głębokość
- Materiał ramy
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Materiał okładziny
- Wysokość stojaka
- Wykończenie
- Kolor ramy
- Wysokość
- Długość
- Typ blokady
- Materiał
- Montaż
- Liczba opakowań
- Kod koloru ramy
- Kod koloru
- Kolor okładziny
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Gniazda przełączane
- Kod koloru okładziny
- Szerokość
- Szerokość
- Prąd znamionowy
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie z przodu
- Wykończenie z tyłu
- Obciążenie statyczne
- Obrabiane krawędzie
- Zgodność z
- Napięcie zasilania
- Napięcie nominalne
- Podawanie płynu chłodzącego
- Obciążenie statyczne
- Obciążenie dynamiczne
- Obciążenie dynamiczne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Produkty | 187 Wyników (1182 artykuły)

Półka na sprzęt 19", 2 U.
19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.

19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość
19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035


Wspornik przełącznika drzwi Varistar
Przełącznik drzwiowy zapewnia automatyzację oświetlenia, jednostek chłodniczych. Wspornik jest akcesorium montażowym.

Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla
Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany
Przełącznik do podłączenia do normalnie zwartych styków modułu sterującego drzwiami do ręcznego otwierania drzwi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany