Zaawansowana personalizacja
Zaawansowana personalizacja
DOSTOSOWANIE DO SPECYFICZNYCH POTRZEB KLIENTA
| Niektóre zastosowania wymagają kompleksowego dostosowania. nVent HOFFMAN może dostosować obudowy za pomocą szeregu specjalnych rozwiązań: Otwory, gwintowanie, wycięcia, zwiększona odporność na korozję, niestandardowe kolory, przezroczyste okienka, żaluzje wentylacyjne, spawane kołki i wiele innych. |
Dostęp do rozbudowanych funkcji dostosowywania Nasza wysoce zautomatyzowana fabryka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny jest idealnym miejscem do produkcji seryjnej, dzięki czemu dopasowanie do potrzeb klienta jest elastyczne i opłacalne. |
Lepsze wyniki finansowe dzięki usłudze montażu nVent HOFFMAN Ponadto firma nVent HOFFMAN oferuje usługi montażu obudów i akcesoriów dla dużych projektów lub powtarzalnych przedsięwzięć. Celem usługi jest pomoc klientom w obniżeniu kosztów przez przejęcie części pracochłonnych prac montażowych w przypadku standardowych lub niestandardowych obudów. |
| Szybka dostawa Naszym celem jest dostarczanie prototypów w ciągu zaledwie 15–20 dni roboczych (standardowy czas realizacji dla produktów własnej produkcji wynosi 30 dni roboczych, licząc od zatwierdzenia rysunku). Rozumiemy, że inżynierowie często działają pod presją czasu, a czas wprowadzenia na rynek ma kluczowe znaczenie. |
Dowiedz się więcej o ofercie zaawansowanego dostosowania nVent HOFFMAN, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży.