Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

System konsoli, MPC

Ten system łączonych konsol MPC zapewnia stopień ochrony IP 55/56. Obejmuje trzy zamienne sekcje, panel górny, pulpit i panel dolny. System jest wyjątkowo uniwersalny, a różne możliwe kombinacje mogą spełnić różne wymagania konstrukcyjne. Ergonomiczna konstrukcja panelu górnego i pulpitu ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI, jak również zapewnia więcej przestrzeni na montaż podzespołów. W razie ryzyka kontaktu ze środkami chemicznymi jako alternatywę dla niektórych elementów konsoli można zastosować panele ze stali nierdzewnej.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość 0.06in
Grubość 1.5mm
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.