Panel ze stali nierdzewnej, MPPS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel ze stali nierdzewnej, MPPS
W określonych środowiskach panel z stali nierdzewnej do konsoli z stali miękkiej jest ekonomiczną alternatywą dla konsoli w całości wykonanej z stali nierdzewnej. Przykładowo, jeśli operatorzy mają kontakt z środkami chemicznymi i podczas wykonywania czynności obsługowych i konserwacyjnych przenoszą te środki na panel, jego powierzchnia może szybko ulec zniszczeniu.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zastępuje standardowy panel w sekcjach górnych MPC w środowiskach wymagających wysokiej odporności na korozję.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 o grubości 2 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Materiał
Stal nierdzewna 304
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.